Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113993
XSFD0608

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia per coperchio a scatto, AxL=650x800 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
113993
EAN
4015081135028
Lunghezza/profondità del prodotto
720 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
1.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFD0608

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
650 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto