Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia per coperchio a scatto, AxL=650x1000 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
113994
|
| EAN |
4015081135035
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
920 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
1.412 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSFD0610
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
650 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|