Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114296

Espansione I/O Eaton EC4P, integrato, 24 V DC, 6DI, 4DO(R)

Specifiche generali

Nome prodotto
Espansione I/O Eaton EC4P
Sigla catalogo
114296
EAN
4015081136933
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
71.5 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Codice modello
EC4E-221-6D4R1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2, N. 142

Comunicazione

Terminazione bus
Spina EASY-NT-R (con resistenza di terminazione 120 Ω), primo e ultimo terminale, CANopen®
Tipo connessione
Morsetti a vite
Velocità di trasmissione dati
500 kBit/s a 25 m, CANopen®
20 kBit/s a 700 m, CANopen®
250 kBit/s a 40 m, CANopen®
50 kBit/s a 300 m, CANopen®
125 kBit/s a 125 m, CANopen®
10 kBit/s a 1000 m, CANopen®
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Numero di moduli
Max 62
Stazione
A DS 301 V4, Corrente nominale contatto di comando, Modalità slave, Interfacce

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3.4 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
Secondo IEC/EN 61000-4-4
Campi elettromagnetici
10 V/m (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Valore nominale sovratensione
2 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, EASY...AC, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
0,5 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, EASY…DC, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
Secondo IEC/EN 61000-4-5, impulsi di energia (sovratensione), EMC

Features & functions

Caratteristiche
Asincrono, ciclico, tipi di PDO aciclici (modalità di funzionamento dello slave)
Dotato di:
Orologio in tempo reale
Funzioni
Espansione CANopen®

Informazioni generali

Lunghezza cavo
100 m, non blindata, ingressi digitali 24 V DC
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, con dispositivo elettrico a monte)
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 1.000 W, 230/240 V AC)
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 500 W, 115/120 V AC)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 1 x 58 W a 230/240 V AC, tradizionale, con compensazione)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, senza compensazione)
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
10.000.000 operazioni (uscite relè)
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
  • PLC compatti
  • I/O remotati
Protezione
Interruttore automatico miniaturizzato B16 o fusibile 8 A (lento), Protezione di un relè di uscita
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV (bobina di contatto)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (ingressi digitali)
Max 300 V DC
20,4 - 28,8 V DC
24 V DC (-15%/+ 20% - alimentazione)
Max 300 V CA
250 V AC
Protezione da cortocircuito
16 A, A prova di cortocircuito cos ϕ = 1, caratteristica B16 a 600 A, Contatti, Uscite relè
16 A, A prova di cortocircuito cos ϕ = da 0,5 a 0,7, caratteristica B16 a 900 A, Contatti, Uscite relè
Tipo
Espansioni
Utilizzato con
XC100/200, EC4P, MFD4 (tramite CANopen®)
XC200
XC100
Categoria d'uso
R 300 Light Pilot Duty, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA DC
Valore Pilot Duty per uso leggero B 300, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA AC
Tipo di tensione
AC/CC
DC

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
0,25 ms tip, Ingressi digitali 24 DC (R1 - R12), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata
20 ms, Ingressi digitali 24 DC, Tempo di ritardo da 1 a 0
20 ms, Ingressi digitali 24 DC, Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata
Ingresso
6 ingressi digitali
Corrente di ingresso
150 mA (senza carico)
3,3 mA (R1 - R6 (R12), a 24 V DC, al segnale 1)
Corrente di ingresso a segnale 1
3.3 mA
Resistenza di isolamento
Secondo EN 50178
Potere di inserzione/interruzione
3600/360 VA (AC, a B 300)
28/28 VA (DC, a R 300)
Numero di ingressi (digitali)
10
Numero di uscite (digitali)
4
Uscita
Uscite relè in gruppi di 1
> 500 mA (uscite relè, consigliate per carico: 12 V AC/DC)
Commutazione parallela
Non consentito
Potere d'interruzione nominale
200000 operazioni a DC-13, 24 V DC, 1 A (500 man/h)
300000 operazioni a AC-15, 250 V AC, 3 A (600 man/h)
Frequenza di avviamento
2 Hz, Carico resistivo/carico lampada, Uscite relè
0,5 Hz, carico induttivo, Uscite relè
10 Hz, Uscite relè
Corrente ininterrotta
1 A DC, a R 300 (UL/CSA)
10 A AC, a 240 V AC (UL/CSA)
8 A DC, a 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, corrente termica continua max. cos ϕ = 1 a B 300 (UL/CSA)

Alimentazione

Tensione di ingresso
Segnale 1: > 15 V DC (R1 - R6, Ingressi digitali, 24 V DC)
Segnale 0: < 5 V DC (R1 - R6, Ingressi digitali, 24 V DC)
Corrente di uscita
8 A
Ondulazione residua
≤ 5%
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Buchi di tensione
20 ms
Secondo la norma EN 61131-2

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra uscite relè e interfaccia PC, scheda di memoria, rete NET, easyLink: sì
Tra uscite relè e alimentazione: sì
Isolamento di base: 600 V AC (uscite relè)
Tra ingressi e uscite relè: sì
Tra ingressi digitali 24 V DC e uscite: sì
Sezionamento sicuro secondo EN 50178: 300 V AC (uscite relè)
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra bobina e contatti, In conformità a EN 50178
300 V AC, Tra due contatti, Secondo EN 50178

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3,5 x 0,8 mm, Vite terminale
Capacità morsetti
0,2 - 4 mm² (22 - 12 AWG), cavo rigido
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto