Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

114297
EC4E-221-6D4T1

Espansione I/O Eaton EC4P, integrato, 24 V DC, 6DI, 4DO(T)

Specifiche generali

Nome prodotto
Espansione I/O Eaton EC4P
Sigla catalogo
114297
EAN
4015081136940
UPC
786689395421
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
71.5 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Codice modello
EC4E-221-6D4T1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2, N. 142

Comunicazione

Terminazione bus
Spina EASY-NT-R (con resistenza di terminazione 120 Ω), primo e ultimo terminale, CANopen®
Tipo connessione
Morsetti a vite
Velocità di trasmissione dati
10 kBit/s a 1000 m, CANopen®
125 kBit/s a 125 m, CANopen®
50 kBit/s a 300 m, CANopen®
20 kBit/s a 700 m, CANopen®
500 kBit/s a 25 m, CANopen®
250 kBit/s a 40 m, CANopen®
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Numero di moduli
Max 62
Stazione
A DS 301 V4, Corrente nominale contatto di comando, Modalità slave, Interfacce

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3.4 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Campi elettromagnetici
10 V/m (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Valore nominale sovratensione
2 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, EASY...AC, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
0,5 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, EASY…DC, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC

Features & functions

Caratteristiche
Collegamento parallelo delle uscite transistor con carico resistivo, carico induttivo con circuito soppressore esterno, combinazione all'interno di un gruppo - Gruppo 1: Q1 - Q4
Asincrono, ciclico, tipi di PDO aciclici (modalità di funzionamento dello slave)
Dotato di:
Orologio in tempo reale
Funzioni
Protezione contro cortocircuiti, uscite disponibili
Espansione CANopen®
Disgiuntore termico

Informazioni generali

Lunghezza cavo
100 m, non blindata, ingressi digitali 24 V DC
Corrente assorbita
2 A, corrente totale massima delle uscite a transistor (attenzione! Le uscite devono essere azionate contemporaneamente e per la stessa durata).
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
  • PLC compatti
  • I/O remotati
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (ingressi digitali)
20,4 - 28,8 V DC (uscite transistor)
24 V DC (uscite transistor)
24 V DC (-15%/+ 20% - alimentazione)
20,4 - 28,8 V DC
Corrente residua
0,1 mA (sul segnale "1" per canale)
Protezione da cortocircuito
Sì, termico (analisi tramite l'ingresso diagnostico I16, I15, R15, R16), Uscite a transistor
Tipo
Espansioni
Utilizzato con
XC100/200, EC4P, MFD4 (tramite CANopen®)
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
20 ms, Ingressi digitali 24 DC, Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata
0,25 ms tip, Ingressi digitali 24 DC (R1 - R12), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata
20 ms, Ingressi digitali 24 DC, Tempo di ritardo da 1 a 0
Ingresso
6 ingressi digitali
Corrente di ingresso
3,3 mA (R1 - R6 (R12), a 24 V DC, al segnale 1)
150 mA (senza carico)
Corrente di ingresso a segnale 1
3.3 mA
Resistenza di isolamento
Secondo EN 50178
Carico lampada
5 W (senza Rv per canale)
Numero di ingressi (digitali)
10
Numero di uscite (digitali)
4
Massima frequenza di manovra
40000 operazioni/ora con carico resistivo
Uscita
Collegamento in parallelo di max 4 uscite a transistor
4 uscite transistor
Corrente di cortocircuito di picco
16 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
Max. 0.5 A al segnale "1" DC per canale
Corrente di sgancio magnetico
0,7 ≤ Ie ≤ 2 per uscita, per Ra ≤ 10 mΩ, Uscite a transistor
Corrente di cortocircuito
8 A, Uscite a transistor

Alimentazione

Tensione di ingresso
Segnale 1: > 15 V DC (R1 - R6, Ingressi digitali, 24 V DC)
Segnale 0: < 5 V DC (R1 - R6, Ingressi digitali, 24 V DC)
Corrente di uscita
0,5 A
Tensione di uscita
U = Uₑ - 1 V (segnale 1 a Iₑ = 0,5 A uscite transistor)
Max Max 2,5 V (al segnale 0 con carico esterno < 10 MΩ, uscite transistor)
Ondulazione residua
5% (uscite transistor)
≤ 5%
Corrente di alimentazione
9/16 mA, Normale⁄max, Su segnale 0, Uscite a transistor
12/22 mA, Normale⁄max, Su segnale 1, Uscite a transistor
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Buchi di tensione
Secondo la norma EN 61131-2
20 ms

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra uscite transistor e scheda di memoria: sì
Tra ingressi digitali 24 V DC e uscite: sì
Tra uscite transistor e alimentazione: sì
Protezione contro inversioni di polarità
Sì (attenzione: Si verifica un cortocircuito se alle uscite viene applicata una tensione di 0 V o di massa nel caso in cui la tensione di alimentazione sia collegata ai poli errati.)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3,5 x 0,8 mm, Vite di collegamento
Capacità morsetti
0,2 - 4 mm² (22 - 12 AWG), cavo rigido
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto