Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114320
D02-LTS/63-3

Sezionatore fusibilato, 63A, 3p, D02

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
114320
EAN
4015081137206
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.337 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D02-LTS/63-3

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Molla di fissaggio per adattatore Z-D02-LTS-HF
Carcassa
Passo modulare: 45-60 mm
Grado di inquinamento
3
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Morsetti
Morsetti a mantello
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
50 kA
Numero di poli
3 poli
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Grado di protezione
IP20
Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
63 A
Categoria di commutazione
AC 22 B
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dissipazione termica per contatto a Ie
1.8 W
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
5.5 W
Dimensioni struttura
D02
Funzioni
Switch-disconnector with fuses, size D02
Categoria di sovratensione
IV
Cartuccia fusibile
D02: 20 - 63 A
D01: 2 - 16 A con inserto posizionamento manicotto e molla di fissaggio
cilindrico 10 x 38 fino a 32 A con molla di fissaggio
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
32 A
Tensione nominale
400 V
Comportamento alla fiamma (UL)
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
Tipo
Materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Alimentazione possibile da entrambi i lati
  • Molle di tenuta per cartucce fusibili D01 o inserti cilindrici 10 x 38 compresi nella fornitura
  • Con funzione lampeggiante
  • Adatto per cartucce fusibili con classe di utilizzo gG (gL), aM
  • Largo solo 4 unità di spazio, può essere montato su guida insieme a un interruttore differenziale puro
  • Codifica corrente tramite inserti di individuazione
  • sigillabile
Ampiezza supporto
18 mm per polo (1 unità di spazio)
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 25 mm²
Coppia di serraggio
2.5 - 3 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.