Sezionatore fusibilato con contatto ausiliario, 63 A, 3p, D02, HK
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
114322
|
| EAN |
4015081137220
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
84 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.379 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
D02-LTS/63-3-HK
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Molla di fissaggio per adattatore Z-D02-LTS-HF
|
| Carcassa |
Passo modulare: 45-60 mm
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 600
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Morsetti |
Morsetti a mantello
|
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
50 kA
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
63 A
|
| Categoria di commutazione |
AC 22 B
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione termica per contatto a Ie |
1.8 W
|
| Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie |
5.5 W
|
| Dimensioni struttura |
D02
|
| Funzioni |
Switch-disconnector with fuses, size D02
|
| Categoria di sovratensione |
IV
|
| Cartuccia fusibile |
D02: 20 - 63 A
D01: 2 - 16 A con inserto posizionamento manicotto e molla di fissaggio cilindrico 10 x 38 fino a 32 A con molla di fissaggio |
| Funzione contatti |
5 A / 250 V AC (contatto NA)
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
32 A |
| Tensione nominale |
400 V
|
| Comportamento alla fiamma (UL) |
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
|
| Tipo |
Materiale per fusibili
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Ampiezza supporto |
18 mm per polo (1 unità di spazio)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
1,5 mm² - 25 mm²
|
| Coppia di serraggio |
2.5 - 3 Nm
|