Componenti per la distribuzione Eaton. Molla di tenuta per Z-D02-LTS, grandezza D01-D02
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
114323
|
| EAN |
4015081137237
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
16 mm
|
| Peso prodotto |
1 g
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-D02-LTS-HF
|
| Utilizzato con |
sistema 60-mm
molla Accessori Materiale per fusibili |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Funzioni |
Accessori
|
| Cartuccia fusibile |
D02, D0; C10 x 38
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
32 A
16 A |
| Tipo |
|