Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, pannelli laterali per AxP 100 x 300 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
114605
|
| EAN |
4015081140053
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPL1SC3
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
300 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
base set laterale
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|