Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114606

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, pannelli laterali per AxP 100 x 400 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
114606
EAN
4015081140060
Lunghezza/profondità del prodotto
370 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPL1SC4

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
300 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base set laterale
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.