Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114617

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, pannelli laterali per AxP=100x500 mm, grigio, con apertura canalina portacavi

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
114617
EAN
4015081140176
Lunghezza/profondità del prodotto
470 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
2.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPL1SO5

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
250 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base set laterale
Adatto per
Cavo di connessione
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.