Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114620
Codice del modello: XLSPL2SO3

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, pannelli laterali per AxP 200 x 800 mm, grigio, con apertura canalina portacavi

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
114620
EAN
4015081140206
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPL2SO3

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
250 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base set laterale
Adatto per
Cavo di connessione
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.