Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114621
Codice del modello: XLSPL2SO4

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, pannelli laterali per AxP 200 x 300 mm, grigio, con apertura canalina portacavi

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
114621
EAN
4015081140213
Lunghezza/profondità del prodotto
370 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPL2SO4

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
250 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base set laterale
Adatto per
Cavo di connessione
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.