Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, pannelli laterali per AxP 200 x 400 mm, grigio, con apertura canalina portacavi
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
114622
|
| EAN |
4015081140220
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
470 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPL2SO5
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
250 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
500 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
base set laterale
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|