Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, piastra frontale per AxL 100 x 1200 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
114629
|
| EAN |
4015081140299
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1220 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
3.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPL1F12
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|