Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, piastra frontale per AxL 200 x 425 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
114630
|
| EAN |
4015081140305
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
440 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPL2F4
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|