Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114631
Codice del modello: XLSPL2F6

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, piastra frontale per AxL 200 x 600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
114631
EAN
4015081140312
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
2.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPL2F6

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Modello
lato anteriore/posteriore base
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.