Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, piastra frontale per AxL 200 x 800 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
114632
|
| EAN |
4015081140329
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
820 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
3.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPL2F8
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|