Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114684
Codice del modello: XLST5105

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, per LxP = 1000 x 500mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
114684
EAN
4015081140848
Lunghezza/profondità del prodotto
950 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
5.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5105

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.