Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 600 x 300mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
114689
|
| EAN |
4015081140893
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
550 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST5F63
|
| Caratteristiche speciali |
Viti incluse\nPannello tetto con aree pretranciate per flangia F3A\nCon aree pretanciate per flange
|
| Tipo |
Accessorio\nCustodia combinata\nCentraline XVTL
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastra di fondo
Piastre superiori |
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Verniciato a polvere grigio chiaro RAL 7035 Verniciatura alle polveri in poliestere |
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55 (con flangia di ingresso cavi F3A)
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Numero aperture |
2
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
300 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d’acciaio 1,25 mm
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |