Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 800 x 500mm, IP55, grigio, 85
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
114692
|
| EAN |
4015081140923
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
750 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST5F85
|
| Utilizzato con |
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL Custodia componibile |
| Caratteristiche speciali |
Viti incluse\nPannello tetto con aree pretranciate per flangia F3A\nCon aree pretanciate per flange
|
| Tipo |
Accessorio\nCustodia combinata\nCentraline XVTL
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastra di fondo
Piastre superiori |
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri in poliestere
Verniciatura alle polveri Verniciato a polvere grigio chiaro RAL 7035 |
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55 (con flangia di ingresso cavi F3A)
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Numero aperture |
6
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
500 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
500 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d’acciaio 1,25 mm
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |