Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114694

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 1000 x 500mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
114694
EAN
4015081140947
Lunghezza/profondità del prodotto
950 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
4.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5F105

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Custodia componibile
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori
Caratteristiche speciali
Viti incluse\nCon aree pretanciate per flange\nPannello tetto con aree pretranciate per flangia F3A
Tipo
Accessorio\nCustodia combinata\nCentraline XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Piastre superiori
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri in poliestere
Verniciato a polvere grigio chiaro RAL 7035
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55 (con flangia di ingresso cavi F3A)
Unità
Sistema modulare
Numero aperture
6
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Adatto per lunghezza/profondità
500 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Materiale
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera d’acciaio 1,25 mm
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.