Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannelli laterali (coppia), chiuso, per AxP = 1400 x 300 mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
114717
|
| EAN |
4015081141173
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1400 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
190 mm
|
| Peso prodotto |
11 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSS143
|
| Utilizzato con |
Custodia componibile
Accessori Quadro di distribuzione di comando XVTL |
| Caratteristiche speciali |
Viti a testa svasata comprese nella fornitura\nPannelli laterali a coppie\nFissaggio esterno con viti a testa svasata autofilettanti e autoconducenti
|
| Tipo |
Accessorio\nCustodia combinata\nCentraline XVTL
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Pannelli laterali
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri in poliestere
Verniciatura alle polveri RAL 7035, grigio chiaro |
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Indicato per altezze di |
1400 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
300 mm
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera d’acciaio 1,25 mm |
| Materiale apparecchio |
Lamiera d’acciaio 1,25 mm
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Funzioni |
Pareti laterali per grado di protezione IP55 secondo IEC/EN 60529 e IEC/EN 529
per la chiusura di una serie di armadi Custodia componibile |