Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114726
XLSS185

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannelli laterali (coppia), chiuso, per AxP = 1800 x 500 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
114726
EAN
4015081141265
Lunghezza/profondità del prodotto
1800 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
390 mm
Peso prodotto
19.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSS185

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Custodia componibile
Caratteristiche speciali
Viti a testa svasata comprese nella fornitura\nPannelli laterali a coppie\nFissaggio esterno con viti a testa svasata autofilettanti e autoconducenti
Tipo
Accessorio\nCustodia combinata\nCentraline XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Pannelli laterali
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri in poliestere
Verniciatura alle polveri
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
Unità
Sistema modulare
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Indicato per altezze di
1800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
500 mm
Materiale
Lamiera d’acciaio 1,25 mm
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera d’acciaio 1,25 mm
Adatto per
Applicazione di panello laterale
Funzioni
Custodia componibile
Pareti laterali per grado di protezione IP55 secondo IEC/EN 60529 e IEC/EN 529
per la chiusura di una serie di armadi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.