Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114730
Codice del modello: XLSS186

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannelli laterali (coppia), chiuso, per AxP = 1800 x 600 mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
114730
EAN
4015081141302
Lunghezza/profondità del prodotto
1800 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
490 mm
Peso prodotto
22.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSS186

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Custodia componibile
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Caratteristiche speciali
Pannelli laterali a coppie\nViti a testa svasata comprese nella fornitura\nFissaggio esterno con viti a testa svasata autofilettanti e autoconducenti
Tipo
Accessorio\nCustodia combinata\nCentraline XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Pannelli laterali
Finitura superficie
rivestito a polvere
Verniciatura alle polveri in poliestere
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
Unità
Sistema modulare
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Indicato per altezze di
1800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
600 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio 1,25 mm
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera d’acciaio 1,25 mm
Adatto per
Applicazione di panello laterale
Funzioni
Pareti laterali per grado di protezione IP55 secondo IEC/EN 60529 e IEC/EN 529
per la chiusura di una serie di armadi
Custodia componibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.