Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114735
Codice del modello: XLSPP163

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di suddivisione per AxP = 1600 x 300mm, IP20, zincato

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
114735
EAN
4015081141357
Lunghezza/profondità del prodotto
1600 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
4.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPP163

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Custodia componibile
Tipo
Accessorio\nCustodia combinata\nQuadro di installazione e distribuzione IVS
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Pareti di separazione
Tipo di costruzione
pezzo unico
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
Unità
Sistema modulare
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Indicato per altezze di
1600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Funzioni
Custodia componibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.