Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114746
XLSPP166

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di suddivisione per AxP = 1600 x 600mm, IP20, zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
114746
EAN
4015081141463
Lunghezza/profondità del prodotto
1600 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
490 mm
Peso prodotto
9.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPP166

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.