Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di suddivisione per AxP = 1800 x 600mm, IP20, zincato
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
114747
|
| EAN |
4015081141470
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1800 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
490 mm
|
| Peso prodotto |
10.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPP186
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Colore |
Grigio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2b |