Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114752
XLSR5146

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore chiusa, per AxL = 1400 x 600mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
114752
EAN
4015081141524
Lunghezza/profondità del prodotto
1350 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSR5146

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
1400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.