Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115238
XLST2J6D

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 105 mm, cieca 75 mm + guarnizione in schiuma dentellata 30 mm, IP20, per larghezza della sezione di 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
115238
EAN
4015081146383
Lunghezza/profondità del prodotto
470 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST2J6D

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Viti incluse\nCon materiale espanso\n∅ 50 - 80 mm boccole cavi possibile utilizzando un XSPBA… in combinazione con XVTL-BP/JL
Tipo
Accessorio\nCentraline XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Finitura superficie
Schiuma
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità teleferica - max
80 mm
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
105 mm
Indicato per larghezze di
470 mm
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera d’acciaio 1,5 mm
Modello
Piastra pavimento
Funzioni
Per separazione verso il basso e per ingresso cavi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.