Eaton Moeller® series elemento LED M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-..., Fissaggio frontale, bianco
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
|
| Sigla catalogo |
115966
|
| EAN |
4015081157068
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA File No.: 2324643 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
M22-SWD-LED-W
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
30 V
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.3 W
|
| Colore |
Bianco
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tipo di fissaggio |
Fissaggio frontale
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Tipo connessione |
SWD: Connettore, 8 poli
Montaggio anteriore |
| Tipo di luce |
LED
|
| Connessione |
Connettore a spina SmartWire-DT SWD4-8SF2-5
|
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Categoria di sovratensione |
Non applicabile
|
| Tipo di collegamento (circuito ausiliario) |
collegamento a connettore piatto
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| portalampada |
Nessuno
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo conforme a IEC/EN 60068-2-31
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Umidità relativa |
9-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Durata elettrica |
100,000 h (a 25°C, conforme a EN60064)
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Stazione |
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|