Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115967
M22-SWD-LED-B

Eaton Moeller® series elemento LED M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-..., Fissaggio frontale, azzurro

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
115967
EAN
4015081157075
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 61131-2
CSA
CSA File No.: 2324643
EN 50178
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-07
Codice modello
M22-SWD-LED-B

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.3 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
30 V

Features & functions

Dotato di:
Sorgente luminosa
Funzioni
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
Colore luce
Blu

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
Non applicabile
Grado di inquinamento
2 
Tipo di tensione
DC

Dettagli LED

Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Colore luce
Blu

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio frontale
SWD: Connettore, 8 poli
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Esporta le caratteristiche del prodotto