Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115980

Eaton Moeller® series elemento funzionale M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-..., 2 contatto in scambio, Fissaggio frontale, verde

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Elemento funzionale M22
Sigla catalogo
115980
EAN
4015081157204
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-07
CSA
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
UL
EN 50178
BV
LRS
Codice modello
M22-SWD-K22LED-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.3 W

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Funzioni
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
Funzione di diagnosi

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Modello
Montaggio frontale
Categoria di sovratensione
Non applicabile
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Collegamenti RMQ SmartWire-DT

Dettagli LED

Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Indicazione dello stato di commutazione: LED giallo

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
SWD: Connettore, 8 poli
Montaggio anteriore
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Esporta le caratteristiche del prodotto