Eaton Moeller® series scheda M22, SmartWire-DT, per custodia con 1 posizione di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Scheda M22
|
| Sigla catalogo |
115990
|
| EAN |
4015081157303
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
49 mm
|
| Altezza prodotto |
16 mm
|
| Larghezza prodotto |
47 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
| Note catalogo |
Schede di circuito per custodia per montaggio a vista M22-I…
|
| Codice modello |
M22-SWD-I1-LP01
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dotato di: |
Terminatore di rete SmartWire-DT collegabile
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Funzioni |
Per il collegamento di elementi funzionali sulla base
|
| Tipo di accessorio elettrico |
Altro
|
| Tipo di accessorio meccanico |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di posizioni |
1
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.3 W
|