Eaton Moeller® series scheda M22, SmartWire-DT, per custodia con 3 posizioni di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Scheda M22
|
| Sigla catalogo |
115992
|
| EAN |
4015081157327
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
121 mm
|
| Altezza prodotto |
16 mm
|
| Larghezza prodotto |
47 mm
|
| Peso prodotto |
0.022 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 CSA File No.: 2324643 UL CSA |
| Note catalogo |
Schede di circuito per custodia per montaggio a vista M22-I…
|
| Codice modello |
M22-SWD-I3-LP01
|
| Dotato di: |
Terminatore di rete SmartWire-DT collegabile
|
| Funzioni |
Per il collegamento di elementi funzionali sulla base
|
| Numero di posizioni |
3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.3 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|