Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115994
M22-SWD-I6-LP01

Eaton Moeller® series scheda M22, SmartWire-DT, per custodia con 6 posizioni di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Scheda M22
Sigla catalogo
115994
EAN
4015081157341
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
16 mm
Larghezza prodotto
47 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
Note catalogo
Schede di circuito per custodia per montaggio a vista M22-I…
Codice modello
M22-SWD-I6-LP01

Attuatore

Dotato di:
Terminatore di rete SmartWire-DT collegabile
Funzioni
Per il collegamento di elementi funzionali sulla base
Numero di posizioni
6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.3 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.