Eaton Moeller® series elemento LED M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-..., Fissaggio alla base, bianco
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
|
| Sigla catalogo |
115997
|
| EAN |
4015081157372
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 UL CSA File No.: 2324643 EN 50178 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-07 |
| Codice modello |
M22-SWD-LEDC-W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.3 W
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
30 V
|
| Colore |
Bianco
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
|
| Funzioni |
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
Non applicabile
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Tipo connessione |
Fissaggio in custodia
SWD: Connettore, 8 poli |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|