Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116003
M22-SWD-K11LEDC-W

Eaton Moeller® series Elemento funzionale M22, 1 N/A, 1 N/C, 1 C/O, Fissaggio frontale, Fissaggio in custodia, SWD: Spina, a 8 poli, Bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Elemento funzionale M22
Sigla catalogo
116003
EAN
4015081157433
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
EN 50178
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 2324643
Codice modello
M22-SWD-K11LEDC-W

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.3 W

Features & functions

Colore
Bianco
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
Funzioni
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
Funzione di diagnosi

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Modello
Montaggio frontale
Categoria di sovratensione
Non applicabile
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Collegamenti RMQ SmartWire-DT

Dettagli LED

Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Indicazione dello stato di commutazione: LED giallo

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Fissaggio in custodia
SWD: Connettore, 8 poli
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Esporta le caratteristiche del prodotto