Eaton Moeller® series elemento funzionale M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-..., 1 contatto in scambio, Fissaggio alla base, verde
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Elemento funzionale M22
|
| Sigla catalogo |
116005
|
| EAN |
4015081157457
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 2324643
UL Category Control No.: NKCR UL EN 50178 UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 3211-07 CSA |
| Codice modello |
M22-SWD-K11LEDC-G
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.3 W
|
| Tipo di collegamento elettrico |
collegamento a connettore piatto
|
| Funzioni |
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
Funzione di diagnosi |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Modello |
innestabile
|
| Categoria di sovratensione |
Non applicabile
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Collegamenti RMQ SmartWire-DT
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Indicazione dello stato di commutazione: LED giallo |
| Tipo connessione |
Fissaggio in custodia
SWD: Connettore, 8 poli |
| Metodo di montaggio |
Connessione frontale
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|