Eaton Moeller® series elemento funzionale M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-..., 2 contatto in scambio, Fissaggio alla base, bianco
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Elemento funzionale M22
|
| Sigla catalogo |
116009
|
| EAN |
4015081157495
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA Class No.: 3211-07 CSA File No.: 2324643 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR EN 50178 IEC/EN 61131-2 CSA |
| Codice modello |
M22-SWD-K22LEDC-W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.3 W
|
| Colore |
Bianco
|
| Tipo di collegamento elettrico |
collegamento a connettore piatto
|
| Funzioni |
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
Funzione di diagnosi |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Modello |
Montaggio in alto
|
| Categoria di sovratensione |
Non applicabile
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Collegamenti RMQ SmartWire-DT
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Indicazione dello stato di commutazione: LED giallo |
| Tipo connessione |
SWD: Connettore, 8 poli
Fissaggio in custodia |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|