Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116022
SWD4-8SF2-5

Connettore dispositivo esterno Eaton SWD4, SmartWire-DT, sul cavo a nastro per il collegamento del modulo SWD

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Connettore dispositivo esterno
Sigla catalogo
116022
EAN
4015081157624
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E29184
EN 50178
CSA Class No.: 3211-07
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-8SF2-5

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
Presa, 8 poli

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Black-out
0 W

Features & functions

Funzioni
Per il collegamento del cavo a nastro ai moduli SmartWire-DT all'interno del quadro di comando

General information

Grado di protezione
IP20 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT

Input/Output

Numero di cicli di inserimento
200

Esporta le caratteristiche del prodotto