Cavo piatto Eaton SWD4, SmartWire-DT, 100m, 8 poli
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo piatto
|
| Sigla catalogo |
116026
|
| EAN |
4015081157662
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
350 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
350 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL File No.: E29184 CSA File No.: 2324643 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-07 UL |
| Codice modello |
SWD4-100LF8-24
|
| Caratteristiche |
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\’acqua nel cavo
Resistente ai raggi UV |
| Funzioni |
Per il collegamento dei moduli SmartWire-DT all’interno del quadro di comando
|
| Lunghezza cavo |
100 m
|
| Numero di poli |
Otto poli
|
| Diametro esterno - circa |
17.5 mm
|
| Materiale guaina esterna |
Polivinilcloruro (PVC)
|
| Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min |
15 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Adatto come |
Cavo di segnale
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Ritardante fiamme |
In conformità a EN 60332-1-2
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|