Cavo piatto Eaton SWD4, SmartWire-DT, 3 m, 8 poli, predisposto al collegamento con 2 morsetti a lama SWD4-8MF2
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo piatto
|
| Sigla catalogo |
116027
|
| EAN |
4015081157679
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 2324643 CSA Class No.: 3211-07 CSA |
| Codice modello |
SWD4-3LF8-24-2S
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
2 connettori a lamelle SWD4-8MF2
|
| Funzioni |
Per il collegamento dei moduli SmartWire-DT all’interno del quadro di comando
|
| Lunghezza cavo |
3 m
|
| Numero di poli |
Otto poli
|
| Diametro esterno - circa |
17.5 mm
|
| Materiale guaina esterna |
Polivinilcloruro (PVC)
|
| Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min |
15 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Adatto come |
Cavo di segnale
|
| Ritardante fiamme |
In conformità a EN 60332-1-2
|