Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116033
SWD4-SF8-67

Collegamento a innesto Eaton SWD4, SmartWire-DT, per cavo tondo, presa, piatto, 8 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Collegamento ad innesto
Sigla catalogo
116033
EAN
4015081157730
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.032 kg
Certificazione/i
Request filed for UL and CSA
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SF8-67

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
90 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
90 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
Connettore femmina M20, 8 poli
Terminale a saldare

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Black-out
0 W

Features & functions

Funzioni
Per il collegamento di cavi tondi a 8 poli SWD4-…LR8-24

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT

Ingresso/uscita

Numero di cicli di inserimento
500

Esporta le caratteristiche del prodotto