Collegamento a innesto Eaton SWD4, SmartWire-DT, per cavo tondo, connettore maschio, piatto, 8 poli
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Collegamento ad innesto
|
| Sigla catalogo |
116034
|
| EAN |
4015081157747
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
Request filed for UL and CSA
|
| Note catalogo |
non rilevante
|
| Codice modello |
SWD4-SM8-67
|
| Funzioni |
Per il collegamento di cavi tondi a 8 poli SWD4-…LR8-24
|
| Grado di protezione |
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67 |
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
90 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
90 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: consentita
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
90 °C
|
| Black-out |
0 W
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo connessione |
Connettore maschio M20, 8 poli
Terminale a saldare |
| Numero di cicli di inserimento |
500
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|