Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116202
XLSPC15

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, per colonna ad angolo, AxLxP=100x550x550 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
116202
EAN
4015081159413
Lunghezza/profondità del prodotto
561 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPC15

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
500 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.