Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo, per colonna ad angolo, AxLxP=200x550x550 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
116206
|
| EAN |
4015081159451
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
561 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
5.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPC25
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
500 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
base completa
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|