Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116455
XPNMCB08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area interruttori di manovra dell’interruttore automatico/area connessione cavi, sistema a sbarre posteriore, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
116455
EAN
4015081161928
Lunghezza/profondità del prodotto
720 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNMCB08

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto