Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116457
XPLB0806

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi SL/area posteriore sistema a sbarre, LxP=800x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
116457
EAN
4015081161942
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
350 mm
Larghezza prodotto
480 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPLB0806

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto