Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116459
XAGD06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Rinforzo porta, A=600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
116459
EAN
4015081161966
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
632 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAGD06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto