Eaton Moeller® series set di ponticelli per azionamento del contatto centrale M22, per pulsanti a 4 vie
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Ponticello per azionamento del contatto centrale M22
|
| Sigla catalogo |
116461
|
| EAN |
4015081162055
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.006 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
M22-XW4
|
| Funzioni |
Per azionare gli elementi di contatto dei comandi a quattro posizioni M22…-…4(2)… (joystick,, finecorsa,, commutatori)
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessorio
Parte di ricambio |
| Utilizzato con |
Selettore a 4 vie
|